Illuminazione esterna
O2D944
BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US
Illuminazione esterna
O2D944
BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US
- Potente luce continua per il rilevamento di contorni e posizione
- Durata d’uso prolungata grazie al funzionamento a impulsi
- Illuminazione omogenea con luce rossa o infrarossa
- Varianti con tre diverse dimensioni del campo luminoso
- Ingombro ridotto grazie al design extrapiatto
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Campo illuminato [mm] | 100 x 100 |
Tipo | retroilluminazione |
Modo operativo | Funzionamento con luce fissa o pulsante |
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] | -10...10 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 24 DC |
Corrente assorbita [mA] | < 410 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 617 |
Ingressi
Trigger | 5...24 V |
---|
Uscite
Resistente a sovraccarico | si |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Grado di protezione | IP 54 |
Protezione da surriscaldamento | si; (> 50 °C) |
Test / Certificazioni
Sicurezza fotobiologica | gruppo libero; (EN 62471) |
---|---|
MTTF [anni] | 292 |
Dati meccanici
Peso [g] | 450,1 | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | 155 x 133 x 9,8 | |
Materiali | alluminio | |
Materiale lente |
|
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 0,3 m, PUR |
---|---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |