• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. O2I100

Lettori di codici 1D/2D

O2I100

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

Lettori di codici 1D/2D

O2I100

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

  • Lettura di codici 1D e 2D indipendente dall'orientamento
  • Rilevamento di oltre 20 tipologie diverse di codici
  • Sistema di comparazione codici integrato nel sensore
  • Impostabile con puntatore laser integrato
  • Illuminazione segmentabile per applicazioni con superfici problematiche
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: O2I300 Confronta prodotti: O2I100 / O2I300 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Nei connettori femmina a 8 poli i colori dei fili non sono standardizzati. Tener sempre conto del cablaggio del sensore e dei connettori femmina (vedere scheda tecnica).
  • ce
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce rossa
Risoluzione dell'immagine [px] 640 x 480
Max. frequenza di lettura [Hz] 20
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] 10
Tensione di esercizio [V] 24 DC
Corrente assorbita [mA] 300
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce rossa
Lunghezza d'onda [nm] 625
Sensore di immagine sensore di immagine CMOS b/n
Illuminazione interna si; (luce rossa: 625 nm segmentato in 4 sezioni attivabile singolarmente tramite software di sistema PC)
Demarcazione laser si; (rosso; Classe di protezione laser 2 DIN EN 60825-1)
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite numero delle uscite digitali: 2
Ingressi
Trigger interno; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP
Uscite
Numero totale uscite 2
Numero delle uscite digitali 2; (configurabile)
Funzione uscita 24 V PNP
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2
Capacità di corrente per uscita [mA] 100
Protezione da cortocircuito si
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Dimensione del campo immagine [mm]
Distanza operativa campo immagine Oggetto più piccolo riconoscibile Risoluzione
50 16 x 12
100 32 x 24
200 64 x 48
Distanza operativa [mm] > 50
Risoluzione dell'immagine [px] 640 x 480
Codici leggibili ECC200; PDF-417; QR; Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; RSS-14; RSS-14 Truncated; RSS-14 Stacked; RSS-14 Stack Omnidirection; RSS Limited; RSS Expanded; RSS Expanded Stacked
Lettura omnidirezionale si
Max. inclinazione rispetto al piano immagine [°] 45
Max. frequenza di lettura [Hz] 20
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione tramite 2 tasti e display con 10 segmenti o tramite PC/portatile con software utente
Interfacce
Interfaccia di comunicazione Ethernet; RS232
Numero delle interfacce RS232 1
Ethernet
Numero delle interfacce Ethernet 1
Standard di trasmissione 10Base-T; 100Base-TX
Velocità di trasmissione 10; 100
Protocollo TCP/IP; UDP; EtherNet/IP
Impostazioni di fabbrica
Indirizzo IP: 192.168.0.79
subnet mask: 255.255.255.0
indirizzo IP gateway: 192.168.0.201
indirizzo MAC: vedere etichetta
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -10...50
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...85
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
Emissione di interferenze EN 61326
Immunità alle interferenze EN 61326
Resistenza agli urti
IEC 60028-2-27
Resistenza alle vibrazioni
IEC 60028-2-6
Dati meccanici
Peso [g] 415
Dimensioni [mm] 60 x 42 x 53,5
Materiali Corpo: zinco pressofuso verniciato; Protezione frontale: vetro; finestra LED: PC
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Commutazione 3 x LED, verde
Stato di commutazione 4 x LED, giallo
display a 10 segmenti, 4 digit
Accessori
Accessori opzionali
Software
Accessori di montaggio
Osservazioni
Osservazioni
Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - Ethernet
Connettore: 1 x M12; codifica: D
Collegamento elettrico - RS-232
Connettore: 1 x M12; codifica: A