Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce |
luce infrarossa |
Risoluzione dell'immagine [px] |
640 x 480 |
Max. frequenza di lettura [Hz] |
20 |
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] |
10 |
Tensione di esercizio [V] |
24 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 300 |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Tipo di luce |
luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] |
850 |
Sensore di immagine |
sensore di immagine CMOS b/n |
Illuminazione interna |
si; (infrarossa: 850 nm segmentato in 4 sezioni attivabile singolarmente tramite software di sistema PC) |
Demarcazione laser |
si; (rosso; Classe di protezione laser 2 DIN EN 60825-1) |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 2 |
Ingressi
Trigger |
interno; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP |
Uscite
Numero totale uscite |
2 |
Numero delle uscite digitali |
2; (configurabile) |
Funzione uscita |
24 V PNP |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2 |
Capacità di corrente per uscita [mA] |
100 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Dimensione del campo immagine [mm] |
Distanza operativa |
campo immagine |
Oggetto più piccolo riconoscibile |
Risoluzione |
50 |
16 x 12 |
|
|
100 |
32 x 24 |
|
|
200 |
64 x 48 |
|
|
|
Distanza operativa [mm] |
> 50 |
Risoluzione dell'immagine [px] |
640 x 480 |
Tipo di lente |
standard |
Codici leggibili |
Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code |
Lettura omnidirezionale |
si |
Max. inclinazione rispetto al piano immagine [°] |
45 |
Max. frequenza di lettura [Hz] |
20 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione |
tramite 2 tasti e display con 10 segmenti o tramite PC/portatile con software utente |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
Ethernet; RS232 |
Numero delle interfacce RS232 |
1 |
Ethernet
Numero delle interfacce Ethernet |
1 |
Standard di trasmissione |
10Base-T; 100Base-TX |
Velocità di trasmissione |
10; 100 |
Protocollo |
TCP/IP; UDP; EtherNet/IP |
Impostazioni di fabbrica |
Indirizzo IP: 192.168.0.79 |
subnet mask: 255.255.255.0 |
indirizzo IP gateway: 192.168.0.201 |
indirizzo MAC: vedere etichetta |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-10...50 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-40...85 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
Emissione di interferenze |
EN 61326 |
Immunità alle interferenze |
EN 61326 |
|
Resistenza agli urti |
|
Resistenza alle vibrazioni |
|
Certificazione UL |
Numero di certificazione UL |
T001 |
|
Dati meccanici
Peso [g] |
403 |
Dimensioni [mm] |
60 x 42 x 53,5 |
Materiali |
Corpo: zinco pressofuso verniciato; Protezione frontale: vetro; finestra LED: PC |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Commutazione |
3 x LED, verde |
Stato di commutazione |
4 x LED, giallo |
|
display a 10 segmenti, 4 digit |
|
Accessori
Accessori opzionali |
Software |
Accessori di montaggio |
|
Osservazioni
Osservazioni |
Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus |
|
Quantità |
1 pezzo |
Collegamento elettrico - Ethernet
|
Connettore: 1 x M12; codifica: D |
Collegamento elettrico - RS-232
|
Connettore: 1 x M12; codifica: A |