Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce |
RGBW |
Risoluzione dell'immagine [px] |
1280 x 960 |
Max. frequenza di lettura [Hz] |
40 |
Applicazione
Particolarità |
Filtro di polarizzazione |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
18...30 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 400; (18 V DC tipicamente) |
Max. corrente assorbita [mA] |
800; (18V DC, con uscite commutate, chiavetta di memoria attivo) |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Tipo di luce |
RGBW |
Lunghezza d'onda [nm] |
625; 525; 453 |
Sensore di immagine |
sensore di immagine CMOS b/n |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
numero degli ingressi digitali: 1; numero delle uscite digitali: 2 |
Ingressi
Trigger |
esterna; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); interno |
Numero degli ingressi digitali |
1 |
Uscite
Numero totale uscite |
2 |
Modello elettrico |
PNP/NPN; (parametrizzabile) |
Numero delle uscite digitali |
2; (configurabile) |
Funzione uscita |
configurabile |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2 |
Capacità di corrente per uscita [mA] |
100 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Dimensione del campo immagine [mm] |
Distanza operativa |
campo immagine |
|
|
85 |
28 x 21 |
|
|
300 |
92 x 69 |
|
|
500 |
152 x 114 |
|
|
1000 |
302 x 227 |
|
|
|
Distanza operativa [mm] |
> 85 |
Risoluzione dell'immagine [px] |
1280 x 960 |
Tipo di lente |
standard |
Codici leggibili |
Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code |
Qualità del codice secondo |
|
|
ISO / IEC 15415 |
|
|
ISO / IEC 15416 |
|
|
AIM DPM |
|
|
ISO/IEC TR 29158 |
|
|
SEMI T10 |
|
Caratteri leggibili |
Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print |
Rilevamento testo |
si |
Filtro di polarizzazione disponibile |
si |
Lettura omnidirezionale |
si |
Max. inclinazione rispetto al piano immagine [°] |
45 |
Max. frequenza di lettura [Hz] |
40 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione |
pulsante di apprendimento; tramite PC con ifm Vision Assistant |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
IO-Link |
Tipo di trasmissione |
COM3 (230,4 kBaud) |
Versione IO-Link |
1.1 |
Classe richiesta per porta master |
A |
DeviceID supportati |
Modo operativo |
DeviceID |
default |
1699 |
|
Ethernet
Numero delle interfacce Ethernet |
1 |
Standard di trasmissione |
10Base-T; 100Base-TX |
Velocità di trasmissione |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protocollo |
TCP/IP |
Impostazioni di fabbrica |
Indirizzo IP: 192.168.0.69 |
subnet mask: 255.255.255.0 (Class C) |
indirizzo IP gateway: 192.168.0.201 |
indirizzo MAC: vedere etichetta |
|
Tipo di utilizzo |
Parametrizzazione |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-10...50 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-40...70 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] |
90; (non condensante) |
Max. altezza s.l.m. [m] |
4000 |
Grado di protezione |
IP 65 |
Grado di sporco |
3 |
Test / Certificazioni
EMC |
EN IEC 61000-6-4 Emissione di interferenze |
ambienti industriali |
EN IEC 61000-6-2 Immunità alle interferenze |
ambienti industriali |
|
Resistenza agli urti |
EN 60068-2-27 |
50 g 11 ms / non ricorrente |
EN 60068-2-27 |
40 g 6 ms / ricorrente |
|
Resistenza alle vibrazioni |
EN 60068-2-6 |
2 g (10 ... 150 Hz) |
|
Sicurezza fotobiologica |
gruppo di rischio 1; (EN 62471) |
Sicurezza elettrica |
EN IEC 61010-2-201 |
alimentazione elettrica solo tramite circuiti elettrici PELV |
|
Dati meccanici
Peso [g] |
592 |
Tipo di montaggio |
montaggio a vite; (foro M4 x 7 mm) |
Dimensioni [mm] |
45 x 45 x 86 |
Materiali |
Corpo: zinco pressofuso verniciato; Protezione frontale: PMMA; finestra LED: PC; pulsante: POM |
Materiale guarnizione |
FKM |
Coppia di serraggio [Nm] |
2,1 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Commutazione |
2 x LED, verde |
Commutazione |
2 x LED, giallo |
Teach-Funktion |
1 x LED, verde |
Teach-Funktion |
1 x LED, giallo |
|
Elementi di comando |
|
Accessori
Accessori opzionali |
Software |
Accessori di montaggio |
Cavo adattatore |
dischi di protezione e di filtraggio |
|