• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Elaborazione di immagini / Identificazione
  3. Identificazione ottica
  4. Lettore multicodice con riconoscimento del testo e IO-Link
  5. O2I402

Lettori di codici 1D/2D

O2I402

O2ICRDKG/E1/IO/EF/TB/W

Lettori di codici 1D/2D

O2I402

O2ICRDKG/E1/IO/EF/TB/W

  • Lettore multicodice con obiettivo grandangolare
  • Internal RGBW illumination
  • Numerosi codici e linee di testo contemporaneamente
  • IO-Link process interface
  • ce
  • ukca
  • iolink
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce RGBW
Risoluzione dell'immagine [px] 1280 x 960
Max. frequenza di lettura [Hz] 40
Applicazione
Particolarità Filtro di polarizzazione
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 18...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 400; (18 V DC tipicamente)
Max. corrente assorbita [mA] 800; (18V DC, con uscite commutate, memory stick active)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce RGBW
Lunghezza d'onda [nm] 625; 525; 453
Sensore di immagine sensore di immagine CMOS b/n
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite numero degli ingressi digitali: 1; numero delle uscite digitali: 2
Ingressi
Trigger esterna; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); interno
Numero degli ingressi digitali 1
Uscite
Numero totale uscite 2
Modello elettrico PNP/NPN; (parametrizzabile)
Numero delle uscite digitali 2; (configurabile)
Funzione uscita configurabile
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2
Capacità di corrente per uscita [mA] 100
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Dimensione del campo immagine [mm]
Distanza operativa campo immagine
15 18 x 13
100 80 x 60
300 226 x 170
500 373 x 280
1000 739 x 555
Distanza operativa [mm] > 15
Risoluzione dell'immagine [px] 1280 x 960
Tipo di lente grandangolo
Codici leggibili Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code
Qualità del codice secondo
ISO / IEC 15415
ISO / IEC 15416
AIM DPM
ISO/IEC TR 29158
SEMI T10
Caratteri leggibili Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print
Rilevamento testo si
Filtro di polarizzazione disponibile si
Lettura omnidirezionale si
Max. inclinazione rispetto al piano immagine [°] 45
Max. frequenza di lettura [Hz] 40
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione pulsante di apprendimento; tramite PC con ifm Vision Assistant
Interfacce
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Tipo di trasmissione COM3 (230,4 kBaud)
Versione IO-Link 1.1
Classe richiesta per porta master A
DeviceID supportati
Modo operativo DeviceID
default 1699
Ethernet
Numero delle interfacce Ethernet 1
Standard di trasmissione 10Base-T; 100Base-TX
Velocità di trasmissione 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocollo TCP/IP
Impostazioni di fabbrica
Indirizzo IP: 192.168.0.69
subnet mask: 255.255.255.0 (Class C)
indirizzo IP gateway: 192.168.0.201
indirizzo MAC: vedere etichetta
Tipo di utilizzo Parametrizzazione
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -10...50
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...70
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] 90; (non condensante)
Max. altezza s.l.m. [m] 4000
Grado di protezione IP 65
Grado di sporco 3
Test / Certificazioni
EMC
EN IEC 61000-6-4 Emissione di interferenze ambienti industriali
EN IEC 61000-6-2 Immunità alle interferenze ambienti industriali
Resistenza agli urti
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / non ricorrente
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / ricorrente
Resistenza alle vibrazioni
EN 60068-2-6 2 g (10 ... 150 Hz)
Sicurezza fotobiologica gruppo di rischio 1; (EN 62471)
Sicurezza elettrica
EN IEC 61010-2-201 alimentazione elettrica solo tramite circuiti elettrici PELV
Dati meccanici
Peso [g] 591,4
Tipo di montaggio montaggio a vite; (foro M4 x 7 mm)
Dimensioni [mm] 45 x 45 x 86
Materiali Corpo: zinco pressofuso verniciato; Protezione frontale: PMMA; finestra LED: PC; pulsante: POM
Materiale guarnizione FKM
Coppia di serraggio [Nm] 2,1
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Commutazione 2 x LED, verde
Commutazione 2 x LED, giallo
Teach-Funktion 1 x LED, verde
Teach-Funktion 1 x LED, giallo
Elementi di comando
1 x Teach-Taste
Accessori
Accessori opzionali
Software
Accessori di montaggio
Cavo adattatore
dischi di protezione e di filtraggio
Osservazioni
Quantità 1 pezzo