- Prodotti
- Elaborazione di immagini / Identificazione
- Identificazione ottica
- Lettore multicodice con riconoscimento del testo e IO-Link
- O2I420
Lettori di codici 1D/2D
O2I420
O2IIRDKG/E1/IO/EF/TB/S
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce infrarossa |
---|---|
Risoluzione dell'immagine [px] | 1280 x 960 |
Max. frequenza di lettura [Hz] | 40 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 380; (18 V DC tipicamente) |
Max. corrente assorbita [mA] | 650; (18V DC, con uscite commutate, memory stick active) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 850 |
Sensore di immagine | sensore di immagine CMOS b/n |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 1; numero delle uscite digitali: 2 |
---|
Ingressi
Trigger | esterna; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); interno |
---|---|
Numero degli ingressi digitali | 1 |
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Modello elettrico | PNP/NPN; (parametrizzabile) |
Numero delle uscite digitali | 2; (configurabile) |
Funzione uscita | configurabile |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 100 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Dimensione del campo immagine [mm] |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanza operativa [mm] | > 85 | ||||||||||||||||||||
Risoluzione dell'immagine [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||
Tipo di lente | standard | ||||||||||||||||||||
Codici leggibili | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||
Qualità del codice secondo |
|
||||||||||||||||||||
Caratteri leggibili | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||||
Rilevamento testo | si | ||||||||||||||||||||
Lettura omnidirezionale | si | ||||||||||||||||||||
Max. inclinazione rispetto al piano immagine [°] | 45 | ||||||||||||||||||||
Max. frequenza di lettura [Hz] | 40 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | pulsante di apprendimento; tramite PC con ifm Vision Assistant |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
DeviceID supportati |
|
Numero delle interfacce Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard di trasmissione | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Velocità di trasmissione | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocollo | TCP/IP | ||||
Impostazioni di fabbrica |
|
||||
Tipo di utilizzo | Parametrizzazione |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...70 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90; (non condensante) |
Max. altezza s.l.m. [m] | 4000 |
Grado di protezione | IP 65 |
Grado di sporco | 3 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
Sicurezza fotobiologica | gruppo libero; (EN 62471) | ||||
Sicurezza elettrica |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 594,4 |
---|---|
Tipo di montaggio | montaggio a vite; (foro M4 x 7 mm) |
Dimensioni [mm] | 45 x 45 x 86 |
Materiali | Corpo: zinco pressofuso verniciato; Protezione frontale: PMMA; finestra LED: PC; pulsante: POM |
Materiale guarnizione | FKM |
Coppia di serraggio [Nm] | 2,1 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementi di comando |
|
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|