Telecamera analogica per macchine mobili
O2M210
O2MXOOKG/A1/GM/170
Telecamera analogica per macchine mobili
O2M210
O2MXOOKG/A1/GM/170
- Uscita video analogica per il monitoraggio delle aree di manovra in macchine mobili
- Involucro in alluminio incapsulato, resistente agli agenti atmosferici
- Alta resistenza a shock e vibrazioni
- Riscaldamento della lente con regolazione di temperatura
- Certificazione CE E4
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione dell'immagine [px] | 640 x 480 |
---|---|
Angolo di apertura [°] | 170 x 117 |
Applicazione
Particolarità | cavo schermato |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 12...32 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 280; (con riscaldamento lenti) |
Protezione da sovratensione | si |
Sensore di immagine | sensore di immagine CMOS a colori ¼'' 4:3 VGA |
Corrente di picco di entrata [mA] | 1000 |
Corrente di picco di entrata durata [ms] | 2 |
Uscite
Uscita video | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω |
---|
Campo di rilevamento
Dimensione del campo immagine [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risoluzione dell'immagine [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||
Angolo di apertura [°] | 170 x 117 | ||||||||||||||||||||||||
Fotosensibilità [LUX] | < 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
Campo dinamico [dB] | > 80 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 67; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||
Test con nebbia salina |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 303 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 55 / L = 52 |
Materiali | Corpo: PC/ABS; lente frontale: poliammide rinforzato con fibra di vetro |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 0,5 m, schermato | |
Connettore: 1 x M16; codifica: A; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato |