Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce |
luce rossa |
Risoluzione dell'immagine [px] |
1280 x 960 |
Max. frequenza di lettura [Hz] |
40 |
Applicazione
Particolarità |
Filtro di polarizzazione |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
18...30 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 400; (18V DC tipicamente) |
Max. corrente assorbita [mA] |
< 800 (18V DC, con uscite commutate, chiavetta di memoria attivo ) |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Tipo di luce |
luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] |
617 |
Sensore di immagine |
sensore di immagine CMOS b/n |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
numero degli ingressi digitali: 1; numero delle uscite digitali: 2 |
Ingressi
Trigger |
esterna; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP; IO-Link; interno |
Numero degli ingressi digitali |
1 |
Uscite
Modello elettrico |
PNP/NPN; (parametrizzabile) |
Numero delle uscite digitali |
2; (configurabile) |
Funzione uscita |
configurabile |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2 |
Capacità di corrente per uscita [mA] |
100 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Dimensione del campo immagine [mm] |
Distanza |
campo immagine |
15 |
- |
35 |
- |
85 |
28 x 11 |
200 |
62 x 47 |
500 |
152 x 114 |
1000 |
302 x 227 |
2000 |
602 x 452 |
5000 |
1502 x 1127 |
|
Distanza operativa [mm] |
> 85 |
Risoluzione dell'immagine [px] |
1280 x 960 |
Tipo di lente |
standard |
Codici leggibili |
Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code |
Qualità del codice secondo |
|
|
ISO / IEC 15415 |
|
|
ISO / IEC 15416 |
|
|
AIM DPM |
|
|
ISO/IEC TR 29158 |
|
|
SEMI T10 |
|
Caratteri leggibili |
Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print |
Rilevamento testo |
si |
Filtro di polarizzazione disponibile |
si |
Lettura omnidirezionale |
si |
Max. inclinazione rispetto al piano immagine [°] |
45 |
Max. frequenza di lettura [Hz] |
40 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione |
Tasto multifunzione; tramite PC con ifm Vision Assistant |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
Ethernet; IO-Link |
Ethernet
Numero delle interfacce Ethernet |
1 |
Standard di trasmissione |
10Base-T; 100Base-TX |
Velocità di trasmissione |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protocollo |
TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP |
Impostazioni di fabbrica |
Indirizzo IP: 192.168.0.69 |
subnet mask: 255.255.255.0 (Class C) |
indirizzo IP gateway: 192.168.0.201 |
indirizzo MAC: vedere etichetta |
|
Tipo di utilizzo |
Parametrizzazione; trasmissione dati |
IO-Link
Tipo di trasmissione |
COM3 (230,4 kBaud) |
Versione IO-Link |
1.1 |
Classe richiesta per porta master |
A |
DeviceID supportati |
Modo operativo |
DeviceID |
default |
1699 |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-10...50 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-40...70 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] |
90; (non condensante) |
Max. altezza s.l.m. [m] |
4000 |
Grado di protezione |
IP 65 |
Grado di sporco |
3 |
Test / Certificazioni
EMC |
EN IEC 61000-6-4 Emissione di interferenze |
ambienti industriali |
EN IEC 61000-6-2 Immunità alle interferenze |
ambienti industriali |
|
Resistenza agli urti |
EN 60068-2-27 |
50 g 11 ms / non ricorrente |
EN 60068-2-27 |
40 g 6 ms / ricorrente |
|
Resistenza alle vibrazioni |
EN 60068-2-6 |
2 g (10 ... 150 Hz) |
|
Classe di protezione laser |
1 |
Indicazione per la protezione laser |
Attenzione: |
luce laser |
|
EN / IEC60825-1:2007 |
|
EN 60825-1:2014 +A11:2021 / IEC60825- 1:2014 |
|
È conforme alla norma 21 CFR 1040.10, ad eccezione della conformità alla norma IEC 60825-1 Ed. 3, come descritto nella Laser Notice No 56 dell'8 maggio 2019. |
|
Sicurezza fotobiologica |
gruppo libero; (EN 62471) |
Sicurezza elettrica |
EN IEC 61010-2-201 |
alimentazione elettrica solo tramite circuiti elettrici PELV |
|
Dati meccanici
Peso [g] |
597 |
Tipo di montaggio |
montaggio a vite; (foro M4 x 7mm) |
Dimensioni [mm] |
45 x 45 x 96 |
Materiali |
Corpo: zinco pressofuso verniciato; Protezione frontale: Gorillaglas; finestra LED: PC; pulsante: POM |
Materiale guarnizione |
FKM |
Coppia di serraggio [Nm] |
2,1 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Commutazione |
2 x LED, verde |
Commutazione |
2 x LED, giallo |
Tasto multifunzione |
2 x LED, verde/giallo |
|
Elementi di comando |
|
Accessori
Accessori opzionali |
Accessori di montaggio |
Cavo adattatore |
Protezioni |
|
Collegamento elettrico - Ethernet
|
Connettore: 1 x M12; codifica: D; Corpo: acciaio inox; Guarnizione: FKM |
Collegamento elettrico - alimentazione
|
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: acciaio inox |