- Prodotti
- Elaborazione di immagini / Identificazione
- Sensori di visione
- Sensori di visione 2D per il rilevamento e l'ispezione di oggetti
- O2V105
Sensore di ispezione oggetti
O2V105
O2VWRNKG/O/V/GM/E1/E2/T
Sensore di ispezione oggetti
O2V105
O2VWRNKG/O/V/GM/E1/E2/T
- Per la verifica di presenza, dimensione, posizione o completezza
- Affidabile riconoscimento di differenze della forma o alterazioni cromatiche
- Dispositivo autonomo con illuminazione integrata
- Utilizzo semplice e intuitivo
- Potente interfaccia Ethernet per la trasmissione dei dati
Nei connettori femmina a 8 poli i colori dei fili non sono standardizzati. Tener sempre conto del cablaggio del sensore e dei connettori femmina (vedere scheda tecnica).
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | bianca |
---|---|
Risoluzione dell'immagine [px] | 640 x 480 |
Max. frequenza di lettura [Hz] | 20 |
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] | 10 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 24 DC |
Corrente assorbita [mA] | 300 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | bianca |
Sensore di immagine | sensore di immagine CMOS b/n |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi digitali: 2; Numero delle uscite digitali: 5 |
---|
Ingressi
Trigger | 24 V NPN (IEC 61131-2 Typ 1); interno |
---|---|
Numero degli ingressi digitali | 2 |
Circuito d'ingresso ingressi digitali | 24 V PNP; (configurabile; IEC 61131-2 Typ 1) |
Uscite
Numero totale uscite | 5 |
---|---|
Numero delle uscite digitali | 5; (configurabile) |
Funzione uscita | 24 V NPN |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 100 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Dimensione del campo immagine [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risoluzione dell'immagine [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
Max. frequenza di lettura [Hz] | 20 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | tramite 2 tasti e display con 10 segmenti o tramite PC/portatile con software utente |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | Ethernet |
---|
Numero delle interfacce Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard di trasmissione | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Velocità di trasmissione | 10; 100 | ||||
Protocollo | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Impostazioni di fabbrica |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 431 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 60 x 42 x 59 |
Materiali | Corpo: zinco pressofuso verniciato; Protezione frontale: vetro; finestra LED: PC |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - Ethernet
Connettore: 1 x M12; codifica: D |
Collegamento elettrico - Raccordo a processo
Connettore: 1 x M12; codifica: A |