- Prodotti
- O3D223
Telecamera 3D
O3D223
O3DIRP3KG/E1/E2/GM/W/64
Telecamera 3D
O3D223
O3DIRP3KG/E1/E2/GM/W/64
- Valutazione ottica di distanza, livello o volume
- Affidabile misurazione della distanza tramite tempo di volo
- Illuminazione, misurazione e analisi in un unico dispositivo
- Trasmissione di 3072 valori della distanza e della scala dei grigi per ogni misurazione per l'analisi dettagliata dell'applicazione
- Integrazione tramite software di configurazione intuitivo
Articolo in corso di dismissione
Articoli alternativi: O3D303 Confronta prodotti: O3D223 / O3D303 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Nei connettori femmina a 8 poli i colori dei fili non sono standardizzati. Tener sempre conto del cablaggio del sensore e dei connettori femmina (vedere scheda tecnica).
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione immagine 3D [px] | 64 x 48 |
---|---|
Angolo di apertura 3D [°] | 64 x 48 |
Max. frequenza di lettura [Hz] | 20 |
Applicazione
Applicazione | trasmissione dei dati dell'immagine 3D |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 2000; (corrente di picco pulsata; valore tipico: 600) |
Potenza assorbita [W] | 15 |
Classe di isolamento | III |
Sensore di immagine | PMD 3D ToF-Chip |
Illuminazione interna | si; (infrarossa: 850 nm radiazione invisibile LED classe 1) |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 2; numero delle uscite digitali: 2 |
---|
Ingressi
Trigger | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1) |
---|---|
Numero degli ingressi digitali | 2 |
Circuito d'ingresso ingressi digitali | 24 V PNP; (configurabile; IEC 61131-2 Typ 1) |
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Numero delle uscite digitali | 2; (configurabile) |
Funzione uscita | 24 V PNP; (EN 61131-2 Typ 2) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 1 |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 100 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20 |
Carico max [Ω] | 300 |
Uscita analogica tensione [V] | 0...10 |
Min. impedenza di uscita [Ω] | 10000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza operativa [mm] | 200...5500 | ||
---|---|---|---|
Indicazioni per la distanza operativa |
|
||
Risoluzione immagine 3D [px] | 64 x 48 | ||
Angolo di apertura 3D [°] | 64 x 48 | ||
Max. frequenza di lettura [Hz] | 20 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | tramite 2 tasti e display con 10 segmenti o tramite PC/portatile con software utente |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | Ethernet |
---|
Numero delle interfacce Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard di trasmissione | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Velocità di trasmissione | 10; 100 | ||||
Protocollo | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Impostazioni di fabbrica |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Grado di protezione | IP 67 |
Max. immunità alla luce esterna [klx] | 8; (sull'oggetto) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
Sicurezza fotobiologica | gruppo libero; (DIN EN 62471) | ||||
Sicurezza elettrica |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 1197,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 123,5 x 75 x 95 |
Materiali | Corpo: alluminio pressofuso; Protezione frontale: PMMA; finestra display: PC |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - Ethernet
Connettore: 1 x M12; codifica: D |
Collegamento elettrico - Raccordo a processo
Connettore: 1 x M12; codifica: A |
Altri dati
Dimensione del campo immagine
campo di misura / distanza | Lunghezza | larghezza | minima superficie dell'oggetto | |
200 | 250 | 170 | 7 x 7 | |
1000 | 1260 | 870 | 37 x 37 | |
2000 | 2520 | 1740 | 73 x 73 | |
3000 | 3780 | 2610 | 109 x 109 | |
4000 | 5040 | 3480 | 145 x 145 | |
5500 | 6930 | 4790 | 200 x 200 |
Per un rilevamento sicuro, l'oggetto deve essere rilevato da almeno 2x2 pixel. |