Fotocellula a barriera ricevitore
O4E201
O4E-HPKG/US100
Fotocellula a barriera ricevitore
O4E201
O4E-HPKG/US100
- Portata molto elevata
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
- Indicazione ben visibile dello stato di commutazione
- Ottimo rapporto prestazioni-prezzo
- Con connettore M12 orientabile di 90°
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 12 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 624 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | impulso luce |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore | ricevitore |
---|---|
Portata [m] | 0...50 |
Portata impostabile | no |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 1073 |
Dati meccanici
Peso [g] | 117,5 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 74,4 x 27 x 63,8 | |
Materiali | Corpo: PA; cornice: acciaio inox; finestra LED: PC | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
diagrammi e curve
curva della capacità di riserva
|
|
---|