Sensore di colore
O5C500
O5C-MAKG/US100
Sensore di colore
O5C500
O5C-MAKG/US100
- Rilevamento, classificazione e controllo di oggetti in base al colore
- Semplice regolazione delle funzioni del dispositivo tramite modalità teach
- Rilevamento affidabile di sfumature cromatiche
- Alta frequenza di commutazione per processi rapidi
- Vasta gamma di accessori di fissaggio
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa; luce verde; luce blu |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 50; ((24 V)) |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa; luce verde; luce blu |
Lunghezza d'onda [nm] | 625; 525; 465 |
Uscite
Modello elettrico | PNP/NPN; (Rilevamento automatico del carico PNP/NPN) | |
---|---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (programmabile) | |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 | |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 | |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 2000 | |
Indicazioni per la frequenza di commutazione [Hz] |
|
|
Protezione da cortocircuito | si | |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi | |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Portata [mm] | 15...19 |
---|---|
Max. larghezza del punto luminoso [mm] | 2,5 |
Max. altezza del punto luminoso [mm] | 6 |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | < 0,3 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 491 |
Dati meccanici
Peso [g] | 82,5 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materiali | Corpo: PA; cornice: acciaio inox; pulsanti: TPU / PC | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Funzione teach | si | ||||
Blocco elettronico | si |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|