Sensore ottico di distanza
O5D150
O5DLCPKG/US
Sensore ottico di distanza
O5D150
O5DLCPKG/US
- Portata molto grande grazie alla tecnologia a tempo di volo
- Soppressione dello sfondo affidabile e rilevamento indipendente dal colore
- Display e pulsanti per impostare con precisione il punto di commutazione
- Classe di protezione laser 1 per i requisiti nell’industria automobilistica
- Affidabile rilevamento di superfici riflettenti
- Comunicazione semplice tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Classe di protezione laser | 1 |
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Particolarità | Soppressione dello sfondo |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 75; (24 V) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 650 |
Tip. durata d'uso [h] | 50000 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Modello elettrico | PNP |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (antivalente) |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 11 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 5 | |
---|---|---|
Dimensioni del punto luminoso valide per | 2 m | |
Campo di rilevamento isteresi [%] | < 4 | |
Indicazioni per il campo di rilevamento isteresi |
|
|
Soppressione dello sfondo disponibile | si | |
Soppressione dello sfondo [m] | < 20 |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [m] | 0,03...2 |
---|---|
Frequenza di misura [Hz] | 33 |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Modo SIO | si | ||||
Dati di processo analogici | 1 | ||||
Dati di processo digitali | 1 | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 6,6 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 | |
Max. immunità alla luce esterna [klx] | 10; (sull'oggetto) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Classe di protezione laser | 1 | ||||||||||
Indicazione per la protezione laser |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 151 |
Dati meccanici
Peso [g] | 61 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 |
Materiali | Corpo: PA; cornice: acciaio inox; pulsanti: TPU; Lenti: PMMA |
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | cm |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
diagrammi e curve
curva isteresi
|
|
---|
Altri dati
Precisione
Precisione | ||||
Distanza | nero (6 % di riflessione) | bianco (90 % di riflessione) | ||
0 mm | ± 25 mm | ± 25 mm | ||
500 mm | ± 25 mm | ± 25 mm | ||
1000 mm | ± 25 mm | ± 25 mm | ||
1500 mm | ± 40 mm | ± 30 mm | ||
2000 mm | ± 50 mm | ± 30 mm |
Luce esterna sull'oggetto | < 10 klx |