Fotocellula a barriera ricevitore
O5E51A
O5E-FPKG/US100/3D
Fotocellula a barriera ricevitore
O5E51A
O5E-FPKG/US100/3D
- Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive
- Corpo robusto con staffa protettiva di acciaio inox
- Portata molto elevata
- Sensibilità regolabile tramite pulsanti teach
- Commutazione impulso luce/buio configurabile
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC; (con uso fuori dalle zone potenzialmente esplosive: 10...36) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 11 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (programmabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100; (con uso fuori dalle zone potenzialmente esplosive: 200) |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore | ricevitore |
---|---|
Portata [m] | < 25 |
Portata impostabile | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
Marchio ATEX |
|
||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [anni] | 801 |
Dati meccanici
Peso [g] | 336 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 105 x 30 x 62 | |
Materiali | Corpo: PA; cornice: acciaio inox; pulsanti: TPU; Squadretta protettiva: acciaio inox | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||
---|---|---|---|
Funzione teach | si | ||
Blocco elettronico | si |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
diagrammi e curve
curva della capacità di riserva
|
|
---|