Fotocellula reflex
O5P200
O5P-DPKG/US100
Fotocellula reflex
O5P200
O5P-DPKG/US100
- Portata molto elevata
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
- Indicazione ben visibile dello stato di commutazione
- Ottimo rapporto prestazioni-prezzo
- Con connettore M12 orientabile di 270°
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Particolarità | Filtro di polarizzazione |
---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula reflex |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 20 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 624 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | impulso buio |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Portata su catarifrangente [m] | 0,1...7; (Catarifrangente Ø 80 E20005) |
---|---|
Portata impostabile | no |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 175 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Filtro di polarizzazione disponibile | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 502 |
Dati meccanici
Peso [g] | 62 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materiali | Corpo: PA; cornice: acciaio inox; pulsanti: TPE | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
diagrammi e curve
curva della capacità di riserva
|
|
---|