Fotocellula a barriera emettitore
O5S501
O5S-OOKG/2M
Fotocellula a barriera emettitore
O5S501
O5S-OOKG/2M
- Portata molto elevata
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
- Indicazione ben visibile della disponibilità operativa
- Ottimo rapporto prestazioni-prezzo
- Con cavo di collegamento
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 20 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 624 |
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore | emettitore |
---|---|
Portata [m] | < 25 |
Portata impostabile | no |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 625 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 617 |
Dati meccanici
Peso [g] | 140 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materiali | Corpo: PA; cornice: acciaio inox; pulsanti: TPU | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
diagrammi e curve
curva della capacità di riserva
|
|
---|