Fotocellula a barriera laser emettitore
O5S700
O5SLOOKG/US100
Fotocellula a barriera laser emettitore
O5S700
O5SLOOKG/US100
- Portata molto elevata
- Orientamento semplice grazie al punto laser visibile
- Vasta gamma di accessori di fissaggio
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
- Con connettore M12 orientabile di 270°
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Classe di protezione laser | 1 |
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 13 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 655 |
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore | emettitore |
---|---|
Portata [m] | < 60 |
Portata impostabile | no |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 150 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione laser | 1 | ||||||||||
Indicazione per la protezione laser |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 1038 |
Dati meccanici
Peso [g] | 67 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materiali | Corpo: PA; cornice: acciaio inox; pulsanti: TPU | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|