Fotocellula a barriera ricevitore
O6E200
O6E-FPKG
Fotocellula a barriera ricevitore
O6E200
O6E-FPKG
- Dimensioni molto compatte per l'utilizzo in spazi ristretti
- Portata molto elevata, indipendentemente dal colore dell'oggetto
- Regolazione intuitiva della sensibilità tramite potenziometro
- Semplice selezione di commutazione impulso luce o impulso buio tramite selettore
- Ottimo rapporto prestazioni-prezzo
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 7; ((24 V)) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 633 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (selezionabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore | ricevitore |
---|---|
Portata [m] | < 10 |
Portata impostabile | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 956 | ||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 59,5 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Materiali | Corpo: ABS; PPSU; Guarnizione: EPDM | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale | |
Coppia di serraggio [Nm] | 0,5; (viti di fissaggio) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|
diagrammi e curve
curva della capacità di riserva
|
|
---|