Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo
O6H206
O6H-FNKG/AS/3P
Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo
O6H206
O6H-FNKG/AS/3P
- Dimensioni molto compatte per l'utilizzo in spazi ristretti
- Regolazione intuitiva della sensibilità tramite potenziometro
- Semplice selezione di commutazione impulso luce o impulso buio tramite selettore
- Soppressione dello sfondo immune alle interferenze anche con sfondi molto riflettenti
- Ottimo rapporto prestazioni-prezzo
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Particolarità | Soppressione dello sfondo |
---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 22; ((24 V)) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 633 |
Uscite
Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (selezionabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Campo di rilevamento
Portata [mm] | 2...200; (carta bianca 200 x 200 mm) |
---|---|
Portata oggetto bianco (90% di riflessione) [mm] | 2...200 |
Portata oggetto grigio (18% di riflessione) [mm] | 4...200 |
Portata oggetto nero (6% di riflessione) [mm] | 8...200 |
Portata impostabile | si |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 8 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Soppressione dello sfondo disponibile | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 683 | ||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 18,2 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 46 x 13 x 21 | |
Materiali | Corpo: ABS; PPSU | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale | |
Materiale guarnizione | EPDM | |
Coppia di serraggio [Nm] | 0,5 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M8; codifica: A; Fermo: ottone, rivestito; Guarnizione: EPDM |
---|
diagrammi e curve
|
|
---|
curva di precisione
|
|
---|