Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce |
luce rossa |
Classe di protezione laser |
1 |
Corpo |
parallelepipedo |
Applicazione
Particolarità |
Soppressione dello sfondo |
Principio di funzionamento |
Fotocellula a riflessione diretta |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...30 DC |
Corrente assorbita [mA] |
16; (24 V) |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Tipo di luce |
luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] |
650 |
Uscite
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
commutazione impulso luce/buio; (selezionabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
1000 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Campo di rilevamento
Portata [mm] |
1...100; (carta bianca 200 x 200 mm) |
Portata oggetto bianco (90% di riflessione) [mm] |
1...100 |
Portata oggetto grigio (18% di riflessione) [mm] |
8...100 |
Portata oggetto nero (6% di riflessione) [mm] |
12...100 |
Portata impostabile |
si |
Max. diametro del punto luminoso [mm] |
2 |
Dimensioni del punto luminoso valide per |
per massima portata |
Soppressione dello sfondo disponibile |
si |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
IO-Link |
Tipo di trasmissione |
COM2 (38,4 kBaud) |
Versione IO-Link |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Profili |
Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable |
Modo SIO |
si |
Classe richiesta per porta master |
A |
Min. tempo di ciclo del processo [ms] |
10 |
Dati di processo IO-Link (ciclici) |
Commutazione |
lunghezza bit |
Valore di processo |
32 |
Stato del dispositivo |
4 |
Informazioni binarie di commutazione |
1 |
|
Funzioni IO-Link (acicliche) |
Tag specifico per l'applicazione; contatore delle ore operative; contatore di cicli di accensione |
DeviceID supportati |
Modo operativo |
DeviceID |
default |
526 |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-10...60 |
Grado di protezione |
IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
Classe di protezione laser |
1 |
Indicazione per la protezione laser |
Attenzione: |
luce laser |
classe laser: |
1 |
|
EN / IEC60825-1:2007 |
|
EN / IEC60825-1:2014 |
|
conforme a 21 CFR Part 1040 fatta eccezione per le derive, in accordo con la normativa Laser Notice n. 50, giugno 2007. |
|
MTTF [anni] |
513 |
Dati meccanici
Peso [g] |
33,8 |
Corpo |
parallelepipedo |
Dimensioni [mm] |
35,4 x 13 x 21 |
Materiali |
Corpo: ABS; PPSU; Guarnizione: EPDM |
Materiale lente |
|
Orientamento lente |
ottica laterale |
Coppia di serraggio [Nm] |
0,5; (viti di fissaggio) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
1 x LED, giallo |
Funzionamento |
1 x LED, verde |
|
Osservazioni
Osservazioni |
Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus |
|
Quantità |
1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A |
Collegamento elettrico - connettore
|
Cavo: 0,3 m, PUR, nero, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² |
diagrammi e curve
|
a:
|
Sensore |
b:
|
oggetto |
c:
|
sfondo |
x:
|
distanza sensore / oggetto [mm] |
y:
|
min. distanza oggetto / sfondo [mm] |
|
|
x:
|
distanza sensore / oggetto [mm] |
y:
|
min. distanza oggetto / sfondo [mm] |
1 =
|
oggetto nero (6 % di riflessione) , sfondo bianco (90 % di riflessione) |
2 =
|
oggetto grigio (18 % di riflessione) , sfondo bianco (90 % di riflessione) |
3 =
|
oggetto bianco (90 % di riflessione) , sfondo bianco (90 % di riflessione) |
|
Altri dati
Ripetibilità / Precisione: 6 σ
|
Riproducibilità dei valori di misura |
|
Abstand |
bianco (90 % di riflessione) |
nero (6 %...90 % di riflessione) |
20 mm |
0,1 mm |
0,5 mm |
50 mm |
0,2 mm |
1,0 mm |
100 mm |
0,5 mm |
2,0 mm |
|
|
|
|
Precisione |
|
Abstand |
bianco (90 % di riflessione) |
nero (6 %...90 % di riflessione) |
20 mm |
± 0,6 mm |
± 0,9 mm |
50 mm |
± 1,5 mm |
± 2,0 mm |
100 mm |
± 3,0 mm |
± 4,0 mm |
|
|
|
I valori sono validi per |
|
Luce esterna sull'oggetto |
< 10 klx |
condizioni ambientali costanti |
23 °C / 960 hPa |
minima durata di attivazione in minuti |
10 |
IO-Link - Modalità di misura |
|