Fotocellula reflex
O6P205
O6P-FNKG/0,30m/US
Fotocellula reflex
O6P205
O6P-FNKG/0,30m/US
- Dimensioni molto compatte per l'utilizzo in spazi ristretti
- Portata molto elevata, indipendentemente dal colore dell'oggetto
- Regolazione intuitiva della sensibilità tramite potenziometro
- Semplice selezione di commutazione impulso luce o impulso buio tramite selettore
- Ottimo rapporto prestazioni-prezzo
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Particolarità | Filtro di polarizzazione |
---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula reflex |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 12; ((24 V)) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 633 |
Uscite
Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (selezionabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Campo di rilevamento
Portata su catarifrangente [m] | 0,05...5; (Catarifrangente Ø 80 E20005) |
---|---|
Portata impostabile | si |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 150 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Filtro di polarizzazione disponibile | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...70 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 50; (70° C) |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 895 | ||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 33,2 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Materiali | Corpo: ABS; PPSU; Guarnizione: EPDM | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale | |
Coppia di serraggio [Nm] | 0,5 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
diagrammi e curve
curva della capacità di riserva
|
|
---|