Fotocellula a riflessione diretta
O6T300
O6T-FPKG
Fotocellula a riflessione diretta
O6T300
O6T-FPKG
- Corpo robusto in acciaio inox per applicazione nell'industria alimentare
- Resistente a processi di lavaggio ad alta pressione con detergenti aggressivi
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Impostazione intuitiva della portata e della funzione dell'uscita
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 16; ((24 V)) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 633 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (selezionabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Campo di rilevamento
Portata [mm] | 5...500; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione) |
---|---|
Intervallo di regolazione [mm] | 100...500 |
Portata impostabile | si |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 15 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
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
MTTF [anni] | 910 | ||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 81,8 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Materiali | Corpo: 1.4404 (AISI 316L); plastica: PPSU; Guarnizione: EPDM | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale | |
Coppia di serraggio [Nm] | 1; (viti di fissaggio) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm² |
---|
diagrammi e curve
curva della capacità di riserva
|
|
---|