Fotocellula a riflessione diretta
O6T403
O6T-FNKG/5M
Fotocellula a riflessione diretta
O6T403
O6T-FNKG/5M
- Corpo robusto in acciaio inox per applicazioni nella lavorazione di metalli e nell’industria automobilistica
- Resistente a oli e lubrorefrigeranti
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Impostazione intuitiva della portata e della funzione dell'uscita
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|---|
Applicazione | adatto per applicazione in macchine utensili |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 16; ((24 V)) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 633 |
Uscite
Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (selezionabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Campo di rilevamento
Portata [mm] | 5...500; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione) |
---|---|
Intervallo di regolazione [mm] | 100...500 |
Portata impostabile | si |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 15 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 68 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 896 | ||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 133,3 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 34,8 x 13 x 21 | |
Materiali | Corpo: 1.4404 (AISI 316L); plastica: PPSU; Guarnizione: FKM | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale | |
Coppia di serraggio [Nm] | 1; (viti di fissaggio) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|
diagrammi e curve
curva della capacità di riserva
|
|
---|