Fotocellula a barriera ricevitore
O7E201
O7E-HPKG/0,20M/AS
Fotocellula a barriera ricevitore
O7E201
O7E-HPKG/0,20M/AS
- Dimensioni molto piccole per applicazione in spazi ristretti
- Per il rilevamento affidabile nei sistemi di alimentazione e movimentazione
- Piccolo punto luminoso e fascio di luce sottile per il rilevamento di piccoli oggetti
- Disponibilità operativa immediata grazie alla regolazione fissa
- Portata molto elevata
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 10; ((24 V)) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | impulso luce |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore | ricevitore |
---|---|
Portata [m] | 0...1,5 |
Portata impostabile | no |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 1312 |
Dati meccanici
Peso [g] | 14,3 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 20,3 x 15 x 9 | |
Materiali | PA | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Collegamento | Connettore: 1 x M8; codifica: A; Fermo: collegamento a vite a scatto |