Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo
O7H203
O7H-DPKG/0,20M/AS
Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo
O7H203
O7H-DPKG/0,20M/AS
- Dimensioni molto piccole per applicazione in spazi ristretti
- Per il rilevamento affidabile nei sistemi di alimentazione e movimentazione
- Piccolo punto luminoso e fascio di luce sottile per il rilevamento di piccoli oggetti
- Precisa soppressione dello sfondo
- Semplice orientamento grazie alla luce rossa visibile
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Particolarità | Soppressione dello sfondo |
---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC; ("supply classe 2" secondo UL) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 20; ((24 V)) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 633 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | impulso buio |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 750 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Campo di rilevamento
Portata [mm] | 5...50; (carta bianca 200 x 200 mm) |
---|---|
Portata oggetto bianco (90% di riflessione) [mm] | 5...50 |
Portata oggetto grigio (18% di riflessione) [mm] | 6...48 |
Portata oggetto nero (6% di riflessione) [mm] | 7...46 |
Portata impostabile | no |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 2,5 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Soppressione dello sfondo disponibile | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 1610 |
Dati meccanici
Peso [g] | 14,4 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 20,3 x 15 x 9 | |
Materiali | PA | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Collegamento | Connettore: 1 x M8; codifica: A; Fermo: collegamento a vite a scatto |