Fotocellula a barriera ricevitore
O8E203
O8E-DNKG/0,30M/AS/3P
Fotocellula a barriera ricevitore
O8E203
O8E-DNKG/0,30M/AS/3P
- Dimensioni molto piccole per applicazione in spazi ristretti
- Per il rilevamento affidabile nei sistemi di alimentazione e movimentazione
- Rilevamento esatto di componenti molto piccoli, piatti o molto riflettenti
- Disponibilità operativa immediata grazie alla regolazione fissa
- Portata molto elevata
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 15; ((24 V)) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 633 |
Uscite
Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | impulso buio |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore | ricevitore |
---|---|
Portata [m] | < 3 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 1152 | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 23,5 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Materiali | Corpo: ABS; 1.4404 (AISI 316L) | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 0,3 m, PVC, nero, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
Collegamento | Connettore: 1 x M8; codifica: A |
diagrammi e curve
curva della capacità di riserva
|
|
---|