Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo
O8H209
O8H-HNKG/0,30M/AS/3P
Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo
O8H209
O8H-HNKG/0,30M/AS/3P
- Punto luminoso compatto per il rilevamento preciso anche con distanze più elevate
- Soppressione dello sfondo estremamente affidabile
- Montaggio rapido con dimensioni compatte
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Particolarità | Soppressione dello sfondo |
---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 20; ((24 V)) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 633 |
Uscite
Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | impulso luce |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Campo di rilevamento
Portata [mm] | 1...30; (carta bianca 200 x 200 mm) |
---|---|
Portata oggetto bianco (90% di riflessione) [mm] | 1...30 |
Portata oggetto grigio (18% di riflessione) [mm] | 5...30 |
Portata oggetto nero (6% di riflessione) [mm] | 5...29 |
Portata impostabile | no |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 4 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Soppressione dello sfondo disponibile | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 757 | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 20,9 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Materiali | Corpo: ABS; 1.4404 (AISI 316L) | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 0,3 m, PVC; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
Collegamento | Connettore: 1 x M8; codifica: A |
diagrammi e curve
|
|
---|
curva di precisione
|
|
---|