• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Fotocellule
  4. Tutte le fotocellule
  5. O8H270

Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo

O8H270

O8H-FPKG/IO-Link/2,0M

Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo

O8H270

O8H-FPKG/IO-Link/2,0M

  • Misurazione della distanza indipendentemente dal colore, anche su oggetti molto piatti o riflettenti
  • Punto luminoso compatto per il rilevamento preciso anche con distanze più elevate
  • Soppressione dello sfondo estremamente affidabile
  • Montaggio rapido con dimensioni compatte
  • Semplice parametrizzazione e trasmissione esatta del valore tramite IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce rossa
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Particolarità Soppressione dello sfondo
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] 20; ((24 V))
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce rossa
Lunghezza d'onda [nm] 633
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita commutazione impulso luce/buio; (programmabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 1000
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Campo di rilevamento
Portata [mm] 1...80; (carta bianca 200 x 200 mm)
Portata oggetto bianco (90% di riflessione) [mm] 1...80
Portata oggetto grigio (18% di riflessione) [mm] 3...76
Portata oggetto nero (6% di riflessione) [mm] 5...74
Intervallo di regolazione [mm] 10...80
Portata impostabile si
Max. diametro del punto luminoso [mm] 4
Dimensioni del punto luminoso valide per per massima portata
Soppressione dello sfondo disponibile si
Interfacce
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Tipo di trasmissione COM2 (38,4 kBaud)
Versione IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable
Modo SIO si
Classe richiesta per porta master A
Min. tempo di ciclo del processo [ms] 10
Dati di processo IO-Link (ciclici)
Commutazione lunghezza bit
Valore di processo 32
Stato del dispositivo 4
Informazioni binarie di commutazione 1
Funzioni IO-Link (acicliche) Tag specifico per l'applicazione; contatore delle ore operative; Contatore dei cicli di commutazione
DeviceID supportati
Modo operativo DeviceID
default 1117
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado di protezione IP 65; IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [anni] 756
Certificazione UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Tensione di alimentazione Limited Voltage/Current
Numero di certificazione UL E016
Numero file UL E174191
Dati meccanici
Peso [g] 37,3
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 28,1 x 8,1 x 14,4
Materiali Corpo: ABS; 1.4404 (AISI 316L)
Materiale lente
PMMA
Orientamento lente ottica laterale
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,08 mm²
diagrammi e curve
curva di precisione
x: distanza sensore / oggetto [mm]
y: min. distanza oggetto / sfondo [mm]
1 = oggetto nero (6 % di riflessione) , sfondo bianco (90 % di riflessione)
2 = oggetto grigio (18 % di riflessione) , sfondo bianco (90 % di riflessione)
3 = oggetto bianco (90 % di riflessione) , sfondo bianco (90 % di riflessione)
a: Sensore
b: oggetto
c: sfondo
x: distanza sensore / oggetto [mm]
y: min. distanza oggetto / sfondo [mm]