• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Fotocellule
  4. Tutte le fotocellule
  5. O8P205

Fotocellula reflex

O8P205

O8P-DNKG/0,30M/AS/4P

Fotocellula reflex

O8P205

O8P-DNKG/0,30M/AS/4P

  • Dimensioni molto piccole per applicazione in spazi ristretti
  • Per il rilevamento affidabile nei sistemi di alimentazione e movimentazione
  • Rilevamento esatto di componenti molto piccoli, piatti o molto riflettenti
  • Disponibilità operativa immediata grazie alla regolazione fissa
  • Portata molto elevata
  • ce
  • ukca
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce rossa
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Particolarità Filtro di polarizzazione
Principio di funzionamento Fotocellula reflex
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] 20; ((24 V))
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce rossa
Lunghezza d'onda [nm] 633
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita impulso buio
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 1000
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Campo di rilevamento
Portata su catarifrangente [m] 0,02...1,8; (Catarifrangente Ø 30 E20004)
Portata impostabile no
Max. diametro del punto luminoso [mm] 120
Dimensioni del punto luminoso valide per per massima portata
Filtro di polarizzazione disponibile si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado di protezione IP 65; IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [anni] 1067
Certificazione UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Tensione di alimentazione Limited Voltage/Current
Numero di certificazione UL E015
Numero file UL E174191
Dati meccanici
Peso [g] 22,9
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 28,1 x 8,1 x 14,4
Materiali Corpo: ABS; 1.4404 (AISI 316L)
Materiale lente
PMMA
Orientamento lente ottica laterale
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 0,3 m, PVC, nero, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm²
Collegamento Connettore: 1 x M8; codifica: A
diagrammi e curve
curva della capacità di riserva
x: Distanza [mm]
y: fattore della capacità di riserva