Fotocellula a riflessione diretta
O8T202
O8T-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/3P
Fotocellula a riflessione diretta
O8T202
O8T-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/3P
- Dimensioni molto piccole per applicazione in spazi ristretti
- Per il rilevamento affidabile nei sistemi di alimentazione e movimentazione
- Rilevamento esatto di componenti molto piccoli, piatti o molto riflettenti
- Portata molto elevata
- Semplice impostazione della portata tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 20; ((24 V)) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 633 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (programmabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Campo di rilevamento
Portata [mm] | 0...180; (carta bianca 200 x 200 mm) |
---|---|
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 18 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||||
Modo SIO | si | ||||||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 2,5 | ||||||||
Dati di processo IO-Link (ciclici) |
|
||||||||
Funzioni IO-Link (acicliche) | Tag specifico per l'applicazione; contatore delle ore operative; Contatore dei cicli di commutazione | ||||||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 1067 | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 21,2 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Materiali | Corpo: ABS; 1.4404 (AISI 316L) | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 0,3 m, PVC, nero, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
Collegamento | Connettore: 1 x M8; codifica: A |
diagrammi e curve
curva della capacità di riserva
|
|
---|