• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Fotocellule
  4. Tutte le fotocellule
  5. OA0101

Fotocellula a barriera emettitore

OA0101

OAS-OOOA

Fotocellula a barriera emettitore

OA0101

OAS-OOOA

  • Portata molto elevata
  • Con stato uscita AC/DC combinato
  • Ampio campo della tensione di esercizio AC/DC
  • Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
  • Indicazione LED per il controllo dello stato operativo
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a barriera
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] 47...63
Tensione di esercizio [V] 20...250 AC/DC
Max. potenza assorbita [VA] 3,5
Classe di isolamento II
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 880
Uscite
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore emettitore
Portata [m] < 50
Portata impostabile no
Max. diametro del punto luminoso [mm] 1500
Dimensioni del punto luminoso valide per per massima portata
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
MTTF [anni] 393
Dati meccanici
Peso [g] 278
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 90 x 30 x 70
Materiali PPO modificato
Materiale lente
PMMA
Orientamento lente ottica laterale
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Funzionamento 1 x LED, verde
Accessori
Fornitura
Staffa di montaggio: 1, E20514
cacciavite
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Morsetti: ...1,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 4,5...10 mm; Pressacavo: M16 X 1,5