Fotocellula reflex
OA0105
OAR-FKOA/T
Fotocellula reflex
OA0105
OAR-FKOA/T
- Portata molto elevata
- Regolazione intuitiva della sensibilità e durata del ritardo di commutazione
- Commutazione impulso luce/buio configurabile
- Con uscita di controllo funzione per la segnalazione di sporco o disallineamento
- Indicazione LED per il controllo di esercizio, stato di commutazione e funzione
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce infrarossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula reflex |
---|
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 20...250 AC/DC |
Max. potenza assorbita [VA] | 2 |
Classe di isolamento | II |
Protetto da inversione di polarità | no |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 880 |
Uscite
Modello elettrico | relè |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (programmabile) |
Carico del contatto | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 10 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 10 |
Resistente a cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Funzione di temporizzatore [s] | 0,5...10 |
Campo di rilevamento
Portata su catarifrangente [m] | 0,25...10; (Catarifrangente Ø 80 E20005) |
---|---|
Portata impostabile | si |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 350 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 264 |
Dati meccanici
Peso [g] | 306 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materiali | PPO modificato | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementi di comando |
|
Collegamento elettrico
Protezione necessaria | fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 5 A; rapido |
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Morsetti: ...1,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 4,5...10 mm; Pressacavo: M16 X 1,5 |
---|
diagrammi e curve
curva della capacità di riserva
|
|
---|