Fotocellula a riflessione diretta
OA5209
OAT-FCKG/T
Fotocellula a riflessione diretta
OA5209
OAT-FCKG/T
- Portata molto elevata
- Regolazione intuitiva della sensibilità e durata del ritardo di commutazione
- Commutazione impulso luce/buio configurabile
- Con uscita di controllo funzione per la segnalazione di sporco o disallineamento
- Indicazione LED per il controllo di esercizio, stato di commutazione e funzione
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce infrarossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Particolarità | Uscita di controllo funzione |
---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 50 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 875 |
Uscite
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (programmabile) |
Uscita di controllo funzione | si |
Capacità di corrente uscita di controllo funzione [mA] | 10 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Capacità di corrente funzionamento parallelo [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 300 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Funzione di temporizzatore [s] | 0,5...10 |
Campo di rilevamento
Portata [mm] | 5...2750; (carta bianca 300 x 300 mm) |
---|---|
Portata impostabile | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 357 |
Dati meccanici
Peso [g] | 291 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materiali | PPO modificato | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementi di comando |
|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Morsetti: ...1,5 mm²; Pressacavo: M16 X 1,5 |
---|