Amplificatore per fibre ottiche
OBF503
OBF-FAKG/T/AS
Amplificatore per fibre ottiche
OBF503
OBF-FAKG/T/AS
- Regolazione semplice di sensibilità e prolungamento degli impulsi tramite pressione pulsante
- Indicazione LED per il controllo di esercizio, stato di commutazione e funzione
- Per l’utilizzo come fotocellula a riflessione diretta o fotocellula a barriera
- Alta frequenza di commutazione per processi rapidi
- Funzionamento con fibre ottiche in acrilico economiche
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Modello | Amplificatori per fibre ottiche in acrilico |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 50 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 630 |
Uscite
Modello elettrico | PNP/NPN; (Rilevamento automatico del carico PNP/NPN) |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (programmabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 3000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Funzione di temporizzatore [s] | 0,001...0,09 |
Campo di rilevamento
Portata [m] | 0...2; (Fotocellula a barriera) |
---|---|
Portata [mm] | 0...100; (Fotocellula a riflessione diretta) |
Portata impostabile | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 837 |
Dati meccanici
Peso [g] | 48 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 36 x 15 x 60 |
Materiali | PPE modificato |
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Connettore: 1 x M8; codifica: A |
diagrammi e curve
curva della capacità di riserva
|
|
---|