Fotocellula a barriera emettitore
OF5021
OFS-OOKG/US-100
Fotocellula a barriera emettitore
OF5021
OFS-OOKG/US-100
- Corpo robusto in metallo per applicazione in ambienti industriali critici
- Portata elevata
- Indicazione LED per il controllo dello stato operativo
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce infrarossa |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 25 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 880 |
Uscite
Protezione da cortocircuito | si |
---|---|
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore | emettitore |
---|---|
Portata [m] | < 4 |
Portata impostabile | no |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 700 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 1597 |
Dati meccanici
Peso [g] | 35,5 | |
---|---|---|
Corpo | Tipo filettato | |
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 74 | |
Definizione filettatura | M12 x 1 | |
Materiali | Corpo: ottone con rivestimento in bronzo bianco | |
Materiale lente |
|
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|