Fotocellula a riflessione diretta
OF5032
OFT-FPKG/V4A/6M
Fotocellula a riflessione diretta
OF5032
OFT-FPKG/V4A/6M
- Dimensioni compatte per spazi ristretti
- Corpo robusto in acciaio inox per applicazione in ambienti industriali critici
- Commutazione impulso luce/buio configurabile
- Indicazione LED per il controllo di esercizio, stato di commutazione e funzione
- Con lungo cavo di collegamento
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce infrarossa |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 30 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 880 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (programmabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 320 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Portata [mm] | 1...200; (carta bianca 200 x 200 mm) |
---|---|
Portata impostabile | no |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 92 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 891 |
Dati meccanici
Peso [g] | 154,2 | |
---|---|---|
Corpo | Tipo filettato | |
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 60 | |
Definizione filettatura | M12 x 1 | |
Materiali | 1.4571 (AISI 316Ti) | |
Materiale lente |
|
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 6 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
diagrammi e curve
curva della capacità di riserva
|
|
---|