Fotocellula reflex
OF5062
OFP-FNKG/US-100
Fotocellula reflex
OF5062
OFP-FNKG/US-100
- Regolazione intuitiva della sensibilità tramite potenziometro
- Con uscita di controllo funzione per la segnalazione di sporco o disallineamento
- Corpo robusto in metallo per applicazione in ambienti industriali critici
- Commutazione impulso luce/buio configurabile
- Indicazione LED per il controllo di esercizio, stato di commutazione e funzione
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Applicazione
Particolarità | Filtro di polarizzazione; Uscita di controllo funzione |
---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula reflex |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 35 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 660 |
Uscite
Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (programmabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Uscita di controllo funzione | si |
Max. caduta di tensione uscita di controllo funzione [V] | 3,5 |
Capacità di corrente uscita di controllo funzione [mA] | 10 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 320 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Portata su catarifrangente [m] | 0,2...0,8; (Catarifrangente Ø 80 E20005) |
---|---|
Portata impostabile | si |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 70 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Filtro di polarizzazione disponibile | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 609 |
Dati meccanici
Peso [g] | 40,5 | |
---|---|---|
Corpo | Tipo filettato | |
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 74 | |
Definizione filettatura | M12 x 1 | |
Materiali | Corpo: ottone con rivestimento in bronzo bianco | |
Materiale lente |
|
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
diagrammi e curve
curva della capacità di riserva
|
|
---|