Fotocellula a barriera emettitore
OG0030
OGS-OOOA/LS-100-AK
Fotocellula a barriera emettitore
OG0030
OGS-OOOA/LS-100-AK
- Portata molto elevata
- Ampio campo della tensione di esercizio AC/DC
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
- Indicazione LED per il controllo dello stato operativo
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce infrarossa |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 20...250 AC/DC |
Corrente assorbita [mA] | < 5 |
Classe di isolamento | II |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 880 |
Uscite
Protezione da cortocircuito | no |
---|---|
Resistente a sovraccarico | no |
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore | emettitore |
---|---|
Portata [m] | < 15 |
Portata impostabile | no |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 2000 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 1662 |
Dati meccanici
Peso [g] | 38 | |
---|---|---|
Corpo | Tipo filettato | |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 76 | |
Definizione filettatura | M18 x 1 | |
Materiali | PBT | |
Materiale lente |
|
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x 1/2"; codifica: C |
---|