Fotocellula a riflessione diretta
OG0047
OGT-HBOA/0,4M
Fotocellula a riflessione diretta
OG0047
OGT-HBOA/0,4M
- Regolazione intuitiva della sensibilità tramite pulsanti
- Indicazione LED per il controllo dello stato di commutazione e della funzione
- Con stato uscita AC/DC combinato
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce infrarossa |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 20...250 AC/DC |
Classe di isolamento | II |
Protetto da inversione di polarità | no |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 880 |
Uscite
Funzione uscita | impulso luce |
---|---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 8 |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] | 8 |
Corrente di carico minima [mA] | 5 |
Max. corrente residua [mA] | 1,7 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 600; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 25 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 25 |
Resistente a cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Campo di rilevamento
Portata [mm] | 1...600; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione) |
---|---|
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 169 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 338 |
Dati meccanici
Peso [g] | 52,1 | |
---|---|---|
Corpo | Tipo filettato | |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 78,5 | |
Definizione filettatura | M18 x 1 | |
Materiali | PBT | |
Materiale lente |
|
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Collegamento elettrico
Protezione necessaria | fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; rapido |
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 0,377 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|
diagrammi e curve
curva della capacità di riserva
|
|
---|