Fotocellula a riflessione diretta
OG5029
OGT-HPKG/US-100-DPS
Fotocellula a riflessione diretta
OG5029
OGT-HPKG/US-100-DPS
- Indicazione ben visibile dello stato di commutazione
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
- Disponibilità operativa immediata grazie alla regolazione fissa
- Vasta gamma di accessori di fissaggio
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce infrarossa |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...55 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 10; ((24 V)) |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 880 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | impulso luce |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 160 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Portata [mm] | < 100; (carta bianca 200 x 200 mm) |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 826 |
Dati meccanici
Peso [g] | 74,3 | |
---|---|---|
Corpo | Tipo filettato | |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 | |
Definizione filettatura | M18 x 1 | |
Materiali | ottone nichelato | |
Materiale lente |
|
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|