- Prodotti
- OG5110
Fotocellula a barriera ricevitore
OG5110
OGE-FNKG/V4A/US-100
Fotocellula a barriera ricevitore
OG5110
OGE-FNKG/V4A/US-100
Articolo in corso di dismissione
Articoli alternativi: OGE503 Confronta prodotti: OG5110 / OGE503 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Corpo | Tipo filettato |
---|
Applicazione
Particolarità | contatti dorati; Uscita di controllo funzione |
---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 24 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Uscita di controllo funzione | si |
Max. caduta di tensione uscita di controllo funzione [V] | 3,5 |
Capacità di corrente uscita di controllo funzione [mA] | 10 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 500 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore | ricevitore |
---|---|
Portata [m] | < 15 |
Portata impostabile | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Dati meccanici
Corpo | Tipo filettato | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 70,5 | |
Definizione filettatura | M18 x 1 | |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PBT | |
Materiale lente |
|
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|