- Prodotti
- OGD582
Sensore ottico di distanza
OGD582
OGDLFPKG/IO-LINK/US
Sensore ottico di distanza
OGD582
OGDLFPKG/IO-LINK/US
- Rilevamento simultaneo del valore di distanza e della riflettività per maggior sicurezza del processo
- Identificazione e selezione degli oggetti distinguendo i valori di colore e i contrasti
- Montaggio flessibile grazie all'elevata portata fino a 1,5 m
- Visualizzazione dei valori di processo tramite IO-Link e display a 2 colori sul dispositivo
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Classe di protezione laser | 1 |
Corpo | parallelepipedo con filettatura M18 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 75; (24 V) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 650 |
Tip. durata d'uso [h] | 50000 |
Ingressi
Ingressi | Laser ON / OFF |
---|
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | 2 x NO / NC; (parametrizzabile) |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 100 |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 5 |
---|---|
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Soppressione dello sfondo [m] | < 20 |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [m] | 0,085...1,5 |
---|---|
Campo di regolazione riflettività dell'oggetto [%] | 6...900; (riflettanza; 6 % carta nera; 100 % carta bianca) |
Frequenza di misura [Hz] | 33 |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||
Modo SIO | si | ||||||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 5 | ||||||||
Dati di processo IO-Link (ciclici) |
|
||||||||
Funzioni IO-Link (acicliche) | Tag specifico per l'applicazione; contatore delle ore operative; Contatore dei cicli di commutazione | ||||||||
DeviceID supportati |
|
||||||||
Nota |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||
---|---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
||
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -30...80 | ||
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
Classe di protezione laser | 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicazione per la protezione laser |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 217 | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 229,8 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo con filettatura M18 |
Dimensioni [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Definizione filettatura | M18 x 1 |
Materiali | Corpo: 1.4404 (AISI 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; Protezione frontale: vetro |
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementi di comando |
|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
diagrammi e curve
|
|
---|
curva di isteresi per la misurazione della distanza
|
|
---|
|
|
---|
curva di isteresi per la riflettività dell'oggetto
|
|
---|
Altri dati
Parametro | Intervallo di regolazione | Impostazione di fabbrica |
Uni | cm | cm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [cm] | 8,5…150 | 150 |
nP1 [cm] | 8,5…150 | 20 |
FP1 [cm] | 8,5…150 | 25 |
LG1 | And,Or,Off | Off |
dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
bP2 [%] | 6…900 | 60 |
dP2 [%] | 6…900 | 30 |
HyL | Lo/Hi | Lo |
LG2 | And,Or,Off | Off |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFO [s] | 0...0,1...5 | 0,1 |
dIS | ON / OFF | ON |
Ripetibilità: 6 σ
Riproducibilità dei valori di misura | ||
Distanza | bianco (90 % di riflessione) | nero (6 %...90 % di riflessione) |
85 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
750 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
1500 mm | 20,0 mm | 60,0 mm |
I valori sono validi per | |
Luce esterna sull'oggetto | < 10 klx |
condizioni ambientali costanti | 23 °C / 960 hPa |
minima durata di attivazione in minuti | 15 |