Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce |
luce rossa |
Classe di protezione laser |
1 |
Corpo |
parallelepipedo con filettatura M18 |
Applicazione
Applicazione [m] |
0,03...1,5 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
Corrente assorbita [mA] |
< 75; (24 V) |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Tipo di luce |
luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] |
650 |
Tip. durata d'uso [h] |
50000 |
Uscite
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
2 x NO / NC; (parametrizzabile) |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
100; (per uscita) |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Portata [mm] |
1500 |
Max. larghezza del punto luminoso [mm] |
5 |
Max. altezza del punto luminoso [mm] |
5 |
Dimensioni del punto luminoso valide per |
per massima portata |
Soppressione dello sfondo [m] |
0,03...20 |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [m] |
0,025...1,5 |
Frequenza di misura [Hz] |
33 |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
IO-Link |
Tipo di trasmissione |
COM2 (38,4 kBaud) |
Versione IO-Link |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Profili |
Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis |
Modo SIO |
si |
Classe richiesta per porta master |
A |
Dati di processo analogici |
2 |
Dati di processo digitali |
2 |
Min. tempo di ciclo del processo [ms] |
6 |
DeviceID supportati |
Modo operativo |
DeviceID |
default |
1065 |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...60 |
Indicazioni per la temperatura ambiente |
Con temperature ambiente < -10 °C è necessario un tempo di riscaldamento. |
Il laser è spento. |
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-30...80 |
Grado di protezione |
IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
Classe di protezione laser |
1 |
Indicazione per la protezione laser |
Attenzione: |
luce laser |
classe laser: |
1 |
|
EN / IEC60825-1:2007 |
|
EN / IEC60825-1:2014 |
|
conforme a 21 CFR Part 1040 fatta eccezione per le derive, in accordo con la normativa Laser Notice n. 50, giugno 2007. |
|
MTTF [anni] |
171 |
Dati meccanici
Peso [g] |
205,5 |
Corpo |
parallelepipedo con filettatura M18 |
Dimensioni [mm] |
61,7 x 22,5 x 45,2 |
Definizione filettatura |
M18 x 1 |
Materiali |
Corpo: 1.4404 (AISI 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; Protezione frontale: vetro |
Orientamento lente |
ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
2 x LED, giallo |
|
1 x indicazione alfanumerica, 3 digit |
|
Collegamento elettrico
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A |
diagrammi e curve
|
x:
|
distanza sensore / oggetto [mm] |
y:
|
min. distanza oggetto / sfondo [mm] |
1 =
|
Sfondo (nero 6% di riflessione) |
2 =
|
sfondo bianco (90 % di riflessione) |
|
|
a:
|
Sensore |
b:
|
oggetto |
c:
|
sfondo |
x:
|
distanza sensore / oggetto [mm] |
y:
|
min. distanza oggetto / sfondo [mm] |
|
Altri dati
Parametro |
Intervallo di regolazione |
Impostazione di fabbrica |
OU1 |
Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF |
Hno |
SP1 [cm] |
3...150 |
150 |
nP1 [cm] |
3...150 |
20 |
FSP1 [cm] |
3...150 |
25 |
OU2 |
Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF |
Hno |
SP2 [cm] |
3...150 |
3 |
nP2 [cm] |
3...150 |
30 |
FP2 [cm] |
3...150 |
35 |
dS1 [s] |
0...0,1...5 |
0 |
dr1 [s] |
0...0,1...5 |
0 |
dS2 [s] |
0...0,1...5 |
0 |
dr2 [s] |
0...0,1...5 |
0 |
dFo [s] |
0...0,1...5 |
0,1 |
dIS |
ON / OFF |
ON |
Ripetibilità: 6 σ
|
Riproducibilità dei valori di misura |
|
Distanza |
bianco (90 % di riflessione) |
nero (6 % di riflessione) |
25 mm |
8,0 mm |
15,0 mm |
750 mm |
8,0 mm |
15,0 mm |
1500 mm |
20,0 mm |
60,0 mm |
I valori sono validi per |
|
Luce esterna sull'oggetto |
< 10 klx |
condizioni ambientali costanti |
23 °C / 960 hPa |
minima durata di attivazione in minuti |
15 |