- Prodotti
- OGD596
Sensore ottico di distanza
OGD596
OGDLFPKG/IO-LINK/US
Sensore ottico di distanza
OGD596
OGDLFPKG/IO-LINK/US
- Piccole dimensioni compatte con filettatura M18 standard e tecnologia a tempo di volo PMD
- Precisione al millimetro della distanza e monitoraggio durante il processo
- Semplice impostazione con 3 pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
- Visualisierung_des_Abstandswertes_ueber_IO_Link_und_2_Farb_Display_am_Geraet
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Classe di protezione laser | 1 |
Corpo | parallelepipedo con filettatura M18 |
Applicazione
Applicazione [m] | 0,03...0,3 |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 75; (24 V) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 650 |
Tip. durata d'uso [h] | 50000 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | 2 x NO / NC; (parametrizzabile) |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100; (per uscita) |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Portata [mm] | 25...300 |
---|---|
Max. larghezza del punto luminoso [mm] | 3 |
Max. altezza del punto luminoso [mm] | 3 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Soppressione dello sfondo [m] | 0,03...19,2 |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [m] | 0,025...0,3 |
---|---|
Frequenza di misura [Hz] | 33 |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Modo SIO | si | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Dati di processo analogici | 2 | ||||
Dati di processo digitali | 2 | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 6 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...50 | ||
---|---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
||
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -30...80 | ||
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione laser | 1 | ||||||||||
Indicazione per la protezione laser |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 181 |
Dati meccanici
Peso [g] | 205,5 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo con filettatura M18 |
Dimensioni [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Definizione filettatura | M18 x 1 |
Materiali | Corpo: 1.4404 (AISI 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; Protezione frontale: vetro |
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
diagrammi e curve
|
|
---|
curva isteresi
|
|
---|
Altri dati
Parametro | Intervallo di regolazione | Impostazione di fabbrica |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [mm] | 30...300 | 300 |
nP1 [mm] | 30...300 | 90 |
FSP1 [mm] | 30...300 | 110 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [mm] | 30...300 | 30 |
nP2 [mm] | 30...300 | 190 |
FP2 [mm] | 30...300 | 210 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0,1 |
dIS | ON / OFF | ON |
Ripetibilità: 6 σ
Riproducibilità dei valori di misura | ||
Distanza | bianco (90 % di riflessione) | nero (6 % di riflessione) |
25...300 mm | 2,0 mm | 5,0 mm |
I valori sono validi per | |
Luce esterna sull'oggetto | < 10 klx |
condizioni ambientali costanti | 23 °C / 960 hPa |
minima durata di attivazione in minuti | 15 |