Fotocellula a barriera ricevitore
OGE101
OGE-HPKG/US
Fotocellula a barriera ricevitore
OGE101
OGE-HPKG/US
- Portata molto elevata
- Per applicazione in sistemi di movimentazione e gestione
- Disponibilità operativa immediata grazie alla regolazione fissa
- Ottimo rapporto prestazioni-prezzo
- Alternativa conveniente ai dispositivi con corpo in metallo
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 8 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 645 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | impulso luce |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore | ricevitore |
---|---|
Portata [m] | < 8 |
Portata impostabile | no |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67; (in combinazione con il rispettivo connettore) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 1335 |
Dati meccanici
Peso [g] | 14,4 | |
---|---|---|
Corpo | Tipo filettato | |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 44 | |
Definizione filettatura | M18 x 1 | |
Materiali | Corpo: ABS | |
Materiale lente |
|
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|