- Prodotti
- OGE703
Fotocellula a barriera laser ricevitore
OGE703
OGELHPKG/US100
Fotocellula a barriera laser ricevitore
OGE703
OGELHPKG/US100
- Affidabile rilevamento di oggetti molto piccoli
- Corpo robusto in acciaio inox per applicazione in ambienti industriali critici
- Portata molto elevata
- Regolazione intuitiva di sensibilità e funzione di uscita tramite pressione pulsanti
- Ottimo rapporto prestazioni-prezzo
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 11 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Tip. durata d'uso [h] | 50000 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | impulso luce |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore | ricevitore |
---|---|
Portata [m] | < 60 |
Portata impostabile | si |
Diametro dell'oggetto più piccolo rilevabile [mm] | 3; (60 m) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67; IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 62,6 | |
---|---|---|
Corpo | Tipo filettato | |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Definizione filettatura | M18 x 1 | |
Materiali | Corpo: 1.4404 (AISI 316L); PA; Guarnizione: EPDM | |
Materiale lente |
|
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|