Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo
OGH200
OGH-HPKG/US100
Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo
OGH200
OGH-HPKG/US100
- Corpo robusto in acciaio inox per applicazione in ambienti industriali critici
- Precisa soppressione dello sfondo
- Regolazione intuitiva della sensibilità tramite potenziometro
- Vasta gamma di accessori di fissaggio per un montaggio rapido e semplice
- Ottimo rapporto prestazioni-prezzo
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Applicazione
Particolarità | Soppressione dello sfondo |
---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 25 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 624 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | impulso luce |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Portata [mm] | 15...250; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione) |
---|---|
Portata oggetto bianco (90% di riflessione) [mm] | 15...250 |
Portata oggetto grigio (18% di riflessione) [mm] | 15...230 |
Portata oggetto nero (6% di riflessione) [mm] | 15...160 |
Portata impostabile | si |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 21 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Soppressione dello sfondo disponibile | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 339 |
Dati meccanici
Peso [g] | 53,1 | |
---|---|---|
Corpo | Tipo filettato | |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Definizione filettatura | M18 x 1 | |
Materiali | Corpo: acciaio inox; pulsanti: TPE | |
Materiale lente |
|
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||
---|---|---|---|
Elementi di comando |
|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
diagrammi e curve
|
|
---|
curva di precisione
|
|
---|