Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo
OGH280
OGH-HPKG/US/CUBE/100MM
Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo
OGH280
OGH-HPKG/US/CUBE/100MM
- Corpo rettangolare in metallo robusto con filetto laterale M18
- Dimensioni molto compatte per utilizzo in spazi ristretti
- Precisa soppressione dello sfondo
- Disponibilità operativa immediata grazie alla regolazione fissa
- Ottimo rapporto prestazioni-prezzo
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo con filettatura M18 |
Applicazione
Particolarità | Soppressione dello sfondo |
---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Tensione di isolamento effettiva [V] | 32 |
Corrente assorbita [mA] | 25 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 300 |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 645 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | impulso luce |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Campo di rilevamento
Portata [mm] | < 100; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione) |
---|---|
Portata oggetto bianco (90% di riflessione) [mm] | < 100 |
Portata oggetto grigio (18% di riflessione) [mm] | < 100 |
Portata oggetto nero (6% di riflessione) [mm] | < 100 |
Portata impostabile | no |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 7 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Soppressione dello sfondo disponibile | si |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis, Switching Signal Channel, Teach Channel | ||||||||
Modo SIO | si | ||||||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 10 | ||||||||
Dati di processo IO-Link (ciclici) |
|
||||||||
Funzioni IO-Link (acicliche) | Tag specifico per l'applicazione; contatore delle ore operative; Contatore dei cicli di commutazione | ||||||||
DeviceID supportati |
|
||||||||
Nota |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...60 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 782 | ||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 59,5 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo con filettatura M18 | |
Dimensioni [mm] | 52,6 x 19,1 x 35,9 | |
Definizione filettatura | M18 x 1 | |
Materiali | zinco pressofuso; PEI | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
Altri dati
Ripetibilità / Precisione: 6 σ
Riproducibilità dei valori di misura | ||
Abstand | bianco (90 % di riflessione) | nero (6 %...90 % di riflessione) |
20 mm | 0,5 mm | 1,0 mm |
50 mm | 0,8 mm | 2,0 mm |
100 mm | 1,5 mm | 4,5 mm |
Precisione | ||
Abstand | bianco (90 % di riflessione) | nero (6 %...90 % di riflessione) |
20 mm | ± 1,5 mm | ± 1,8 mm |
50 mm | ± 3,0 mm | ± 3,5 mm |
100 mm | ± 5,0 mm | ± 6,5 mm |
I valori sono validi per | |
Luce esterna sull'oggetto | < 10 klx |
condizioni ambientali costanti | 23 °C / 960 hPa |
minima durata di attivazione in minuti | 10 |