• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Fotocellule
  4. Tutte le fotocellule
  5. OGH282

Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo

OGH282

OGH-HNKG/US/CUBE/100MM

Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo

OGH282

OGH-HNKG/US/CUBE/100MM

  • Corpo rettangolare in metallo robusto con filetto laterale M18
  • Dimensioni molto compatte per utilizzo in spazi ristretti
  • Precisa soppressione dello sfondo
  • Disponibilità operativa immediata grazie alla regolazione fissa
  • Ottimo rapporto prestazioni-prezzo
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce rossa
Corpo parallelepipedo con filettatura M18
Applicazione
Particolarità Soppressione dello sfondo
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] 25
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce rossa
Lunghezza d'onda [nm] 645
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita impulso luce
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 1000
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Portata [mm] < 100; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione)
Portata oggetto bianco (90% di riflessione) [mm] < 100
Portata oggetto grigio (18% di riflessione) [mm] < 100
Portata oggetto nero (6% di riflessione) [mm] < 100
Portata impostabile no
Max. diametro del punto luminoso [mm] 7
Dimensioni del punto luminoso valide per per massima portata
Soppressione dello sfondo disponibile si
Interfacce
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Tipo di trasmissione COM2 (38,4 kBaud)
Versione IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel
Modo SIO si
Classe richiesta per porta master A
Min. tempo di ciclo del processo [ms] 10
Dati di processo IO-Link (ciclici)
Commutazione lunghezza bit
Valore di processo 16
Stato del dispositivo 4
Informazioni binarie di commutazione 1
Funzioni IO-Link (acicliche) Tag specifico per l'applicazione; contatore delle ore operative; Contatore dei cicli di commutazione
DeviceID supportati
Modo operativo DeviceID
default 1138
Nota
Per ulteriori informazioni, consultare il file PDF IODD alla voce "Download"
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...60
Grado di protezione IP 65; IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [anni] 782
Certificazione UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Tensione di alimentazione Class 2
Numero file UL E174191
Dati meccanici
Peso [g] 60
Corpo parallelepipedo con filettatura M18
Dimensioni [mm] 52,6 x 19,1 x 35,9
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali zinco pressofuso; PEI
Materiale lente
PEI
Orientamento lente ottica laterale
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Accessori
Fornitura
dado di fissaggio: 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A
Altri dati
Ripetibilità / Precisione: 6 σ
Riproducibilità dei valori di misura
Abstand bianco (90 % di riflessione) nero (6 %...90 % di riflessione)
20 mm 0,5 mm 1,0 mm
50 mm 0,8 mm 2,0 mm
100 mm 1,5 mm 4,5 mm
Precisione
Abstand bianco (90 % di riflessione) nero (6 %...90 % di riflessione)
20 mm ± 1,5 mm ± 1,8 mm
50 mm ± 3,0 mm ± 3,5 mm
100 mm ± 5,0 mm ± 6,5 mm
I valori sono validi per
Luce esterna sull'oggetto < 10 klx
condizioni ambientali costanti 23 °C / 960 hPa
minima durata di attivazione in minuti 10