Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo
OGH312
OGH-FPKG/US100
Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo
OGH312
OGH-FPKG/US100
- Corpo robusto in acciaio inox per applicazione nell'industria alimentare
- Resistente a processi di lavaggio ad alta pressione con detergenti aggressivi
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Regolazione intuitiva di sensibilità e funzione di uscita
- Precisa soppressione dello sfondo
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Applicazione
Particolarità | Soppressione dello sfondo |
---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 25 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (programmabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Portata [mm] | 15...300; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione) | |
---|---|---|
Portata oggetto bianco (90% di riflessione) [mm] | 15...300 | |
Portata oggetto grigio (18% di riflessione) [mm] | 15...290 | |
Portata oggetto nero (6% di riflessione) [mm] | 15...190 | |
Impostazione di fabbrica |
|
|
Portata impostabile | si | |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 25 | |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata | |
Soppressione dello sfondo disponibile | si |
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
MTTF [anni] | 362 |
Dati meccanici
Peso [g] | 50 | |
---|---|---|
Corpo | Tipo filettato | |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Definizione filettatura | M18 x 1 | |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Materiale lente |
|
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
diagrammi e curve
|
|
---|
curva di precisione
|
|
---|